JAJA705 September 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1
トラクション・インバータにおいて、低電圧バイアス電源は通常、12V バッテリなどの低電圧電源に接続され、ゲート・ドライバに電力を供給します。テキサス・インスツルメンツは、内蔵電界効果トランジスタ (FET) と内蔵磁気部品を使うコンバータ、内蔵 FET と外部磁気部品を使うコンバータ、外部 FET と外部磁気部品を使うコントローラなど、各種ソリューションを提供しています。
UCC14240-Q1 絶縁型 DC/DC コンバータ・モジュールは、105℃の周囲温度で 1.5W の出力電力を供給し、±1.3% の出力電圧レギュレーションを実現します。本デバイスには基本絶縁バージョンと強化絶縁バージョンがあり、150V/ns を超える同相過渡耐性を備えています。図 6-1 に、UCC14240-Q1 の EVM ボードの画像を示します。UCC14240-Q1 は薄型、3.5mm ワイド・ボディ SOIC パッケージで供給されます。
UCC25800-Q1 デバイスは、超低 EMI 放射のインダクタ - インダクタ - コンデンサ共振型コンバータです。このデバイスを使うと、漏れインダクタンスは大きいが 1 次側と 2 次側の間の寄生静電容量が非常に小さいトランスと、調整可能な過電流保護、入力過電圧保護、過熱保護、ピン・フォルト保護などの保護機能を利用した設計が可能です。
SN6507-Q1 は、MOSFET を内蔵し、広い入力電圧範囲を実現するデューティ・サイクル制御機能を備えた高周波プッシュプル・トランス・ドライバです。このデバイスは、コントローラと、スイッチングする位相が異なる 2 つの 0.5A NMOS パワー・スイッチとを内蔵しています。このデバイスは、プログラマブル・ソフトスタート、スペクトラム拡散クロック、ピンで構成可能なスルーレート制御機能も備えています。
LM2518x-Q1 ファミリは、パワー・スイッチを内蔵し、かつ 4.5V~42V の広い入力電圧範囲にわたって動作できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングするため、出力電圧のレギュレーションのためのフォトカプラ、基準電圧、トランスからの 3 次巻線は不要です。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的設計と、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。