JAJA710A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1
このアプリケーション・ノートでは、スペクトラム拡散の理論、手法、トレードオフについて触れるとともに、分解能帯域幅が異なる複数の周波数帯域でスイッチング・レギュレータのスペクトラム拡散性能を向上させる、新しいデジタル手法について説明しました。新しいデジタル・スペクトラム拡散方式である DRSS は、ランダムに変化する三角波プロファイルに、疑似ランダムなサイクル単位のディザリングを追加することにより、複数の周波数帯域でピーク EMI を効果的に最小化します。