• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 2 ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電

    • JAJA751A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 2 ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電
  1.   1
  2. 2 ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電
  3.   商標
  4. 1 はじめに
  5. 2 システム概要
    1. 2.1 充電ケース
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 マイコン
    2. 2.2 イヤホン
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 3 充電ケース・アルゴリズムの実装
    1. 3.1 初期化とメイン・コード
    2. 3.2 UART 割り込みおよび出力電圧の調整
  7. 4 イヤホン・アルゴリズムの実装
    1. 4.1 初期化とメイン・コード
    2. 4.2 割り込みと送信
  8. 5 テスト方法
  9. 6 テスト結果
    1. 6.1 動的電圧の調整
    2. 6.2 出力 4.6V の BQ25619
    3. 6.3 出力 5V の標準昇圧
  10. 7 まとめ
  11. 8 回路図
  12. 9 PCB レイアウト
  13. 10ソフトウェア
    1. 10.1 充電ケース main.c
    2. 10.2 イヤホン main.c
  14. 11改訂履歴
  15. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Note

2 ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

概要

このレポートでは、2 ピン・インターフェイスを使用した高効率の充電方法を紹介します。このレポートでは、TWS システムが充電モードと通信モードを切り替えるために必要なハードウェアの概要を説明します。イヤホンのバッテリ電圧に追従するようにケースの出力電圧を動的に調整することで、高い効率を実現します。このレポートでは、ケース内のマイコンとイヤホンのソフトウェア・フローについても説明します。使用するすべてのコードと回路図が含まれています。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale