JAJA751A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2. ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電
  3.   商標
  4. はじめに
  5. システム概要
    1. 2.1 充電ケース
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 マイコン
    2. 2.2 イヤホン
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 充電ケース・アルゴリズムの実装
    1. 3.1 初期化とメイン・コード
    2. 3.2 UART 割り込みおよび出力電圧の調整
  7. イヤホン・アルゴリズムの実装
    1. 4.1 初期化とメイン・コード
    2. 4.2 割り込みと送信
  8. テスト方法
  9. テスト結果
    1. 6.1 動的電圧の調整
    2. 6.2 出力 4.6V の BQ25619
    3. 6.3 出力 5V の標準昇圧
  10. まとめ
  11. 回路図
  12. PCB レイアウト
  13. 10ソフトウェア
    1. 10.1 充電ケース main.c
    2. 10.2 イヤホン main.c
  14. 11改訂履歴

TLV62568P

これは 1A の降圧コンバータで、ケースの出力電圧を制御するために使用されます。この出力電圧は、RC フィルタ付き PWM 信号をフィードバック・ピンに印加することで調整されます。ここにリンクされているホワイト・ペーパーは、動的電圧制御用のフィードバック・システムを設計する手順の概要を示しています。このシステムは動的な電圧制御を使用して、イヤホンのリニア・バッテリ・チャージャ・デバイスへのドロップアウトを最小限に抑えます。ヘッドルームを小さくすることで、充電中のイヤホンのリニア・バッテリ・チャージャの消費電力と温度上昇を最小限に抑えることができます。