JAJA751A june 2020 – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542
このデバイスはアナログ・スイッチで、イヤホンとケースの間で UART 通信を渡すために使用されます。このデバイスは、ロジック信号を 1.2V までスイッチングでき、電源オフ保護機能を備えています。電源オフ保護機能により、デバイスが充電モードのときにマイコンの UART ピンを保護できます。このアプリケーションでは、電源オフ保護機能を備えていないアナログ・スイッチ・デバイスは失敗します。これは、イヤホンの入力電圧が 3.3V~4.6V の範囲内にある場合、多くのスイッチの入出力電圧定格 Vcc + 0.5V を上回るためです。この機能がない場合、この定格を超えるとマイコンの GPIO ピンで過電圧イベントが発生する可能性があります。