JAJA751A june 2020 – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542
最初に示したシステムは、このホワイト・ペーパーで説明したシステムです。このデザインは、2 ピンの通信に対応した効率的な充電方式により、最高の性能を実現します。ケースの出力電圧とイヤホンのバッテリ電圧の差を小さくすることで、リニア・バッテリ・チャージャによって消費される電力を低減できます。これにより、最適な放熱性能とケースのバッテリ寿命の延長が可能になります。
提案されたソリューションを使用した充電サイクルのスコープ・キャプチャを以下に示します。ケースの入力での最大電流は 265mA で、イヤホンのバッテリに 200mA を供給します。表示される各パルスは、通信サイクルです。
図 6-2 に、FLIR サーマル・カメラから取得した画像を示します。この画像は、充電プロセス中のシステムの最大温度を示しています。27.7℃の温度は、室温 25℃をわずか 2.7℃上回っています。