JAJA751A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2. ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電
  3.   商標
  4. はじめに
  5. システム概要
    1. 2.1 充電ケース
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 マイコン
    2. 2.2 イヤホン
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 充電ケース・アルゴリズムの実装
    1. 3.1 初期化とメイン・コード
    2. 3.2 UART 割り込みおよび出力電圧の調整
  7. イヤホン・アルゴリズムの実装
    1. 4.1 初期化とメイン・コード
    2. 4.2 割り込みと送信
  8. テスト方法
  9. テスト結果
    1. 6.1 動的電圧の調整
    2. 6.2 出力 4.6V の BQ25619
    3. 6.3 出力 5V の標準昇圧
  10. まとめ
  11. 回路図
  12. PCB レイアウト
  13. 10ソフトウェア
    1. 10.1 充電ケース main.c
    2. 10.2 イヤホン main.c
  14. 11改訂履歴

テスト方法

これらの結果は、195mAh のイヤホン・バッテリの完全な充電サイクルを 200mAh の高速充電電流で実行することで得られたものです。このケースは、フル充電された 400mAh バッテリから電力を供給されています。効率データは、瞬時入力電圧と電流、および出力電圧と電流を測定して計算しました。これらの値は、ケースのバッテリ端子とイヤホンのバッテリ端子でそれぞれ測定されました。瞬時電圧と電流を求めた後、それらを乗算して、システムの瞬時入出力電力を供給しました。その後、瞬時電力を充電サイクル全体に統合して、システムの合計入出力エネルギーを供給しました。

このデータは、約 83 分の充電サイクルにわたってサンプル・レート 500 秒でオシロスコープを使用して収集しました。電圧データは、各バッテリの端子間で直接測定しました。電流データは、INA240 デバイスを使用して、10mΩ のセンス抵抗をバッテリとシステムの入出力端子と直列に接続して測定しました。

熱データは、FLIR サーマル・カメラを使用して取得しました。周囲室温は 25℃で、システムに直接換気は行われていません。