JAJA751A june 2020 – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542
このホワイト・ペーパーで説明するシステムでは、MSP430FR5529 マイコンを使用してイヤホンの処理機能を制御します。TWS アプリケーションでは、通常、このソケットはオーディオ・ストリーミング機能を備えた Bluetooth SOC です。このアプリケーションでは、通信方式をイネーブルにするには、デバイスに 1 つの UART チャネル、1 つの I2C チャネル、1 つの割り込み対応 GPIO、およびスイッチ制御用の 1 つの GPIO が必要です。BQ25155 を制御するには、3 つの追加 GPIO ピンを使用できます。
セクション 10.2 に、イヤホン用のソフトウェアを示します。