JAJA751A june 2020 – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542
2 つ目のシステムは、BQ25619 の昇圧コンバータを使用しており、出力は 4.6V です。このソリューションは、5V の中間電圧を持つシステムよりも高い効率を実現しますが、依然として放熱性能に苦労しています。