JAJA751A june 2020 – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542
このデバイスは、高効率、1.5MHz の同期整流スイッチモード降圧チャージャです。パワー・パス機能が内蔵されており、USB アダプタが存在する場合はケースのバッテリとイヤホンのバッテリを同時に充電できます。USB アダプタから切断されると、BQ25619 は 4.6V~5.15V の選択可能な昇圧電圧を出力できます。これにより、システム内で個別の昇圧コンバータが不要になります。このシステムでは、昇圧モードを 4.6V に設定して、より高効率で充電できるようにしています。