JAJA751A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2. ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電
  3.   商標
  4. はじめに
  5. システム概要
    1. 2.1 充電ケース
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 マイコン
    2. 2.2 イヤホン
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 充電ケース・アルゴリズムの実装
    1. 3.1 初期化とメイン・コード
    2. 3.2 UART 割り込みおよび出力電圧の調整
  7. イヤホン・アルゴリズムの実装
    1. 4.1 初期化とメイン・コード
    2. 4.2 割り込みと送信
  8. テスト方法
  9. テスト結果
    1. 6.1 動的電圧の調整
    2. 6.2 出力 4.6V の BQ25619
    3. 6.3 出力 5V の標準昇圧
  10. まとめ
  11. 回路図
  12. PCB レイアウト
  13. 10ソフトウェア
    1. 10.1 充電ケース main.c
    2. 10.2 イヤホン main.c
  14. 11改訂履歴

回路図

GUID-A6CAEAA3-0DC9-4A66-88E2-D15580C11004-low.png図 8-1 BQ25619 の回路図
GUID-67A86FBB-41D2-46B1-B64B-3012DC020443-low.png図 8-2 BQ25155 の回路図
GUID-31CB81E2-7B76-4673-9CF4-286E88F82C4B-low.png図 8-3 TLV62568P の回路図
GUID-FC22B04B-EC6D-4246-938F-77D41F9EF61E-low.png図 8-4 ケース・スイッチの回路図
GUID-944B6894-5F5F-4526-A882-98D59DC8AF85-low.png図 8-5 イヤホン・スイッチの回路図