JAJA751A june 2020 – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542
このセクションでは、システムの充電効率と放熱を示すことで、3 種類の TWS 充電システムの性能について説明します。下記の 表 6-1 比較図では、結果を簡単に比較しています。
動的電圧の調整 | BQ25619 4.6V 出力 | 標準昇圧 5V 出力 | |
---|---|---|---|
出力電圧 | 3V~5V (PWM 可変) | 4.6V | 5V |
充電効率 | 84.7% | 83.2% (-1.5%) | 76.3% (-8.4%) |
イヤホンの発熱 | 27.7℃ | 31.9℃ (+15.2%) | 33.3℃ (+20.2%) |
ケース・バッテリ持続時間 | 最良 | より良好 | ベースライン |