JAJA751A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2. ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電
  3.   商標
  4. はじめに
  5. システム概要
    1. 2.1 充電ケース
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 マイコン
    2. 2.2 イヤホン
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 充電ケース・アルゴリズムの実装
    1. 3.1 初期化とメイン・コード
    2. 3.2 UART 割り込みおよび出力電圧の調整
  7. イヤホン・アルゴリズムの実装
    1. 4.1 初期化とメイン・コード
    2. 4.2 割り込みと送信
  8. テスト方法
  9. テスト結果
    1. 6.1 動的電圧の調整
    2. 6.2 出力 4.6V の BQ25619
    3. 6.3 出力 5V の標準昇圧
  10. まとめ
  11. 回路図
  12. PCB レイアウト
  13. 10ソフトウェア
    1. 10.1 充電ケース main.c
    2. 10.2 イヤホン main.c
  14. 11改訂履歴

UART 割り込みおよび出力電圧の調整

UART RX 割り込みがトリガされると、割り込みによって充電完了バイトが受信されたかどうかがチェックされます。充電が完了すると、マイコンはケースを低消費電力モードに設定し、システム状態の変化を待ちます。充電完了バイトを受信しなかった場合、マイコンは受信したイヤホンのバッテリ電圧を保存し、割り込みを続行します。

その後、新しく受信したイヤホンのバッテリ電圧を使用して、PWM デューティ・サイクルを計算します。この計算は、TLV62568P のフィードバック・ピンに接続されている抵抗デバイダとフィルタに基づいています。これらの値に対して、Excel カリキュレータである、DAC を使用した出力電圧調整のデザイン・ツールは、こちらで見つかります。

式 1. P W M D u t y   =   ( 7 . 607 - ( 1 . 434 × ( V b a t   +   0 . 33 ) ) ) × 40 3 . 3

この計算は、イヤホンのバッテリ充電器が必要とするヘッドルームを考慮して、現在のイヤホンのバッテリ電圧より約 200mV 高い出力電圧を生成するように調整する必要があります。この計算を行った後、PWM デューティ・サイクル値は、3V 未満または 4.5V を超える電圧が印加されないよう制限されます。値が良好であることが判明した場合、マイコンは PWM デューティ・サイクルを調整し、出力電圧がそれに追従します。

充電モードに再移行するには、アナログ・スイッチをオフに切り替え、ロード・スイッチを再度アクティブにします。その後、割り込みが終了します。

GUID-DB5DBED9-8114-48EF-A46A-DDA1AFDF4B9E-low.svg図 3-2 PWM アルゴリズム