KOKA013A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1

 

  1.   EMI 감소 기법, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2확산 스펙트럼 검토
    1. 2.1 확산 스펙트럼의 목적
    2. 2.2 정의
    3. 2.3 최적화와 절충점
  5. 3아날로그 및 의사 랜덤 기법
    1. 3.1 적응형 랜덤 확산 스펙트럼
    2. 3.2 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  6. 4요약
  7. 5참고 문헌
  8. 6개정 내역

머리말

확산 스펙트럼 기법(또는 "디더링")은 수년 동안 다양한 용도로 사용되어 왔으며, 무선 및 유선 통신 목적으로도 사용되고 있습니다. 스위칭 레귤레이터의 맥락에서 확산 스펙트럼은 기본 스위칭 주파수와 고조파에서 모두 고정 주파수 스위칭에 의해 생성되는 EMI의 효과를 줄이는 데 사용할 수 있습니다[1] . 이 EMI는 방사 및 전도 방출의 형태로 나타날 수 있으며, 이 두 가지 모두에 대응하는 것이 중요합니다. 이 애플리케이션 노트에서는 관심 대상인 기본 주파수가 CISPR-25 전도 EMI 테스트 표준에 의해 제어되는 차량용 애플리케이션을 위한 확산 스펙트럼을 최적화하는 데 초점을 맞출 것입니다[2]. 그러나 여기서 설명하는 방법은 다른 테스트 표준에도 적용될 수 있습니다.

확산 스펙트럼을 최적화할 때 가장 큰 과제 중 하나는 대부분의 변조 방식이 한 대역에서 최고의 성능을 보이지만 다른 대역에서는 그렇지 않은 경우가 많기 때문에 여러 주파수 대역에서 잘 작동하는 솔루션을 찾는 것입니다[1]. 이는 산업 표준 EMI 테스트에서 서로 다른 주파수 대역에 대해 서로 다른 스펙트럼 분석기 RBW 설정이 필요하고 RBW가 디더링 성능에 상당한 영향을 미치기 때문입니다[3]. 이 애플리케이션 노트에서는 자동차 전도 EMI 테스트에 사용되는 높은(120kHz)고 낮은(9kHz) CISPR-25 RBW에서 모두 우수한 성능을 발휘하는 새로운 디지털 확산 스펙트럼 방식인 DRSS를 소개합니다[4]. 이 방식은 각각 전류 모드, 프로그래밍 가능 주파수, 비동기식, 부스트/SEPIC/플라이백 컨트롤러 및 컨버터인 LM5156x(-Q1) 및 LM5157x(-Q1)에서 모두 사용됩니다.

확산 스펙트럼을 최적화할 때 직면하는 절충안은 fC, ΔfC, fm과 같은 일반적인 확산 스펙트럼 설계 매개변수와 RBW 필터의 시간 영역 영향에 대한 논의를 사용하여 검토합니다. 애플리케이션 노트는 주로 현재 기술과 확산 스펙트럼 이론을 검토하는 데 중점을 둡니다. 그렇게 하는 이유는 DRSS의 가치는 균형을 이루어야 하는 절충점들에 대한 철저한 이해를 바탕으로 볼 때 가장 확실히 알 수 있기 때문입니다.