KOKA013A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1

 

  1.   EMI 감소 기법, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2확산 스펙트럼 검토
    1. 2.1 확산 스펙트럼의 목적
    2. 2.2 정의
    3. 2.3 최적화와 절충점
  5. 3아날로그 및 의사 랜덤 기법
    1. 3.1 적응형 랜덤 확산 스펙트럼
    2. 3.2 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  6. 4요약
  7. 5참고 문헌
  8. 6개정 내역

듀얼 랜덤 확산 스펙트럼

높은 RBW에서 ARSS에 발생하는 문제를 해결하는 방법은 삼각 프로필 위에 의사 랜덤 주기별 디더링을 추가하는 것입니다. 이러한 의사 랜덤 변조는 120kHz RBW에서 충분히 빠른 속도의 변조를 제공해 고주파 성능을 개선합니다. 저주파와 저 RBW에서 삼각 변조의 포락선은 여전히 ARSS의 낮은 fm에 따른 이점을 제공할 수 있습니다. 낮은 RBW와 높은 RBW 간의 절충점은 양쪽을 동시에 해결함으로써 제거됩니다. 그림 3-2은 이것이 시간 영역에서 어떻게 구현되는지 보여줍니다. RBW는 시간 영역에서 윈도우 함수로 표시되며, 이는 주파수 빈 크기가 윈도우 크기에 따라 정해지는 이산 푸리에 변환 이론과 일치됩니다.

GUID-D4A84BCD-979F-4F4F-ABB3-BBE732FF6D22-low.gif그림 3-2 DRSS의 시간 영역 구현

그림 3-3는 DRSS를 활성화하기 전과 후에 2.2MHz에서 작동하는 LM5156 사용 비동기 부스트 컨버터의 전도 방출을 나타냅니다. 30MHz에서 불연속성은 RBW가 9kHz에서 120kHz로 변경된 데 따른 것입니다. CISPR-25 저주파 대역에서 DRSS는 10~15dB의 피크 감소를 보입니다. CISPR-25 고주파 대역에서 DRSS는 5~7dB의 피크 감소를 보입니다.

GUID-A3960C4C-93CF-4884-B116-97A7EE253EEE-low.gif그림 3-3 DRSS에 의한 전도 EMI 감소(LM5156, 2.2MHz에서 스위칭)

LM5156에서 DRSS는 ΔfC 값 fC × 5.5%, ΔfPRSS 값 fC × 2.3%, 그리고 10kHz부터 16kHz 사이에서 랜덤화된 fm을 사용해 구현합니다. 이러한 값들은 시간 영역에서 피크 EMI 감소와 레귤레이터 성능 간에 적절한 균형이 이루어지도록 선택한 것입니다. 출력 리플은 스위칭 레귤레이터에서 중요한 관심 사항인 만큼, DRSS를 포함해 확산 스펙트럼 방법을 구현할 때는 반드시 주의를 기울여야 합니다. 전류 모드 레귤레이터에서 오실레이터 주파수에 반비례하는 방식으로 기울기 보상 램프를 변조하는 방법으로 출력 리플을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이는 인덕터가 에너지를 공급하는 시간을 조작하는 확산 스펙트럼 변조에 무관하게 평균 인덕터 전류를 유지하는 효과를 갖습니다.