KOKT069 February   2022 AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2전기 모터 드라이브 소개
  4. 3전기 모터 드라이브의 고장 이벤트 이해
  5. 4전기 모터 드라이브에서 안정적인 감지 및 보호 달성
  6. 5활용 사례 1: 양방향 위상 내 과전류 감지
  7. 6활용 사례 2: DC+ 과전류 감지
  8. 7활용 사례 3: DC – 과전류 또는 단락 감지
  9. 8활용 사례 4: DC 링크(DC+에서 DC–) 과전압 및 부족 전압 감지
  10. 9활용 사례 5: IGBT 모듈 과열 감지

활용 사례 5: IGBT 모듈 과열 감지

그림 6에서 보듯이 NTC(음의 온도 계수 서미스터)는 일반적으로 IGBT 모듈 내부에 배치하여 장기 과부하 조건을 감지합니다. 이러한 NTC 터미널은 메인 전력 보드로 라우팅되며, AMC23C14는 과열 감지에 사용할 수 있습니다.

 IGBT 모듈 과열 감지.그림 12 IGBT 모듈 과열 감지.

그림 13에는 과열 이벤트의 출력 파형이 나와 있습니다. 여기서 OUT2는 입력 전압이 내부 300mV 참조로 정의된 임계값을 초과할 때 높음으로 끌어올립니다. AMC23C14의 레퍼런스 핀은 NTC를 바이어싱할 수 있는 100μA 전류 소스에 연결됩니다.

 AMC23C14 출력 파형.그림 13 AMC23C14 출력 파형.

시스템 안정성을 개선하고 더 빠른 스위칭 장치의 도입에 대한 요구가 증가함에 따라, 저지연 강화 절연 비교기인 AMC23C14 제품군은 전기 모터 드라이브의 정확하고 빠른 감지에 대한 중요한 요구 사항을 해결합니다