JAJA710A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1
スペクトラム拡散手法はスイッチ・モード・コントローラとコンバータで一般的に使用されており、スイッチャが生成する電磁干渉 (EMI) の影響を低減することを目的にしています。スペクトラム拡散を実装するには多くの方法があり、業界標準のテストでは複数の分解能帯域幅 (RBW) が使用されることから、それぞれの方式は通常、低周波数と高周波数のどちらでも優れた性能を発揮します。デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) は、スペクトル放射を複数の周波数帯域へ拡散する特化型設計のデジタル・アルゴリズムを使用し、それらの帯域間で性能のトレードオフが発生しません。