Monitores y equilibradores de batería
Control preciso de las celdas de la batería y protección integrada
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Recuento de celdas
Monitores y equilibradores calificados para la industria automotriz
Controladores FET CHG y DSG
Nuevos productos
Monitor, equilibrador y protector integrado de baterías apilables de 14 S industriales conforme a AS
Precio aprox. (USD) 1ku | 4.2
Controlador y equilibrador automotriz de baterías 18 S conforme a ASIL-D y con detección de corrient
Precio aprox. (USD) 1ku | 7.69
Controlador de baterías de alta tensión automotriz con detección de tensión y resistencia del aislam
Precio aprox. (USD) 1ku | 5.99
Controlador de baterías de alta tensión con detección de tensión, corriente y resistencia del aislam
Precio aprox. (USD) 1ku | 5.99
Monitor y protector de baja potencia para 2S a 5S con medición de tensión de celda de alta precisión
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.62
Monitor y protector de batería de alta precisión de 3s a 16s para iones de litio, polímero de litio
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.175
Tendencias de la potencia
Controladores y equilibradores de batería de bajo ruido y precisión
Habilite mediciones sincronizadas en el tiempo en cada celda de la batería con supervisión de tensión de alta precisión y detección de fallos. Para los sistemas de gestión de baterías en HEV/EV, nuestros monitores y equilibradores de baterías automotrices integran filtrado de ruido para eliminar la necesidad de componentes externos. Para los sistemas industriales, nuestros monitores con protección integrada ofrecen un control total de la tensión, la corriente y la temperatura para un rendimiento óptimo del sistema.
Monitores de batería BQ76952 y BQ76942
Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems
Recursos técnicos
Comunicaciones por cable o inalámbricas en los VE con BMS
Consideraciones sobre el diseño de baterías de alto número de elementos en aplicaciones industriales
Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs
Descubra aplicaciones destacadas
Supervise con precisión su sistema de gestión de baterías de alto recuento de celdas con nuestros monitores y equilibradores de baterías
Beneficios
- Monitor de batería multiquímica con capacidad de equilibrio de celdas para celdas de 3 a 16 series en un tamaño de solución reducido
- Conjunto extenso de protección que incluye tensión, temperatura, corriente y diagnóstico interno
- Opciones de comunicación flexibles que incluyen I2C de 400 kHz, SPI e interfaz de un cable (HDQ)
- Memoria programable una sola vez (OTP) integrada en la línea de producción
- Bomba de carga integrada para protección NFET de lado alto con recuperación autónoma opcional
Recursos destacados
- TIDA-010208 – Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
- BQ76952 – Monitor y protector de baterías de alta precisión de 3 S a 16 S para iones de litio, polímero de lit
- BQ76952EVM – Módulo de evaluación de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Mejore la precisión de las mediciones de tensión, corriente y temperatura de la batería en su sistema de supervisión de baterías
Beneficios
- Monitor de batería multiquímica con capacidad de equilibrio de celdas para celdas de 3 a 10 series en un tamaño de solución reducido
- Conjunto extenso de protección que incluye tensión, temperatura, corriente y diagnóstico interno
- Opciones de comunicación flexibles que incluyen I2C de 400 kHz, SPI e interfaz de un cable (HDQ)
- Memoria programable una sola vez (OTP) integrada en la línea de producción
- Bomba de carga integrada para protección NFET de lado alto con recuperación autónoma opcional
Recursos destacados
- BQ76942 – Monitor y protector de batería multicelda de serie 3 a 10
- BQ76942EVM – EVM de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4 serie 3 a 10
- Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems – Technical article
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Cumpla sus requisitos de seguridad y precisión de baterías con nuestros monitores y equilibradores de baterías
Beneficios
- Monitor de batería multiquímica con capacidad de equilibrio de celdas para celdas de 3 a 10 series en un tamaño de solución reducido
- Conjunto extenso de protección que incluye tensión, temperatura, corriente y diagnóstico interno
- Opciones de comunicación flexibles que incluyen I2C de 400 kHz, SPI e interfaz de un cable (HDQ)
- Memoria programable una sola vez (OTP) integrada en la línea de producción
- Bomba de carga integrada para protección NFET de lado alto con recuperación autónoma opcional
Recursos destacados
- BQ76942 – Monitor y protector de batería multicelda de serie 3 a 10
- BQ76942EVM – EVM de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4 serie 3 a 10
- Easy Configuration of BQ76942/52 Battery Monitors (Rev. A) – Application note
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Recursos de diseño y desarrollo
Software Battery Management Studio (bqStudio)
Battery Management Studio (bqStudio) ofrece un conjunto completo de herramientas robustas para ayudar con el proceso de evaluación, diseño, configuración, prueba o utilización de productos de gestión de baterías de TI. Esto incluye funciones que (...)