BQ78706
Monitor, equilibrador y protector integrado de baterías apilables de 14 S industriales conforme a AS
BQ78706
- Functional Safety-Compliant
- Documentation to aid ISO 26262 system design
- Systematic capability up to ASIL B
- Hardware capability up to ASIL B
- Measure 9 to 14 batteries in series per device, stackable up to 64 devices
- Dedicated ADC with ±3.2mV accuracy over temperature
- Cell voltage and battery pack current measurement synchronized to 64µs
- Support limp mode with full redundancy
- Integrated post-ADC configurable digital low-pass filters
- Supports busbar without affecting measurement accuracy
- 12 GPIOs for temp sensor/analog/digital/I2C controller/SPI controller
- Internal cell balancing
- Balancing at 300mA
- User controlled PWM adjustment cell balancing current
- Built-in balancing thermal management with automatic pause and resume control
- Robust daisy chain communication and support Ring Architecture
- Hardware reset by host simulates POR-like event without battery removal
- Support transformer and capacitive isolation
- On chip memory for one time custom programming
- Low power mode current <6µA
- Compatible with BQ79600-Q1 with SPI/UART interface
The BQ78706 provides high-accuracy cell voltage measurements for up to 14S battery modules in high-voltage battery management systems in energy storage systems (ESS) and portable power stations (PPS). This device has a state-of-the-art ADC architecture/measurement system meeting stringent safety requirements. With the daisy-chain isolated by transformer (or capacitor), the device is designed for centralized or distributed architectures in residential, commercial, or grid-scale energy storage systems.
Solicitar más información
La hoja de datos completa está disponible. Solicitar ahora
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | BQ78706 Functional Safety-Compliant 14S Battery Monitor datasheet | PDF | HTML | 16 oct 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.