BQ79758-Q1
Controlador y equilibrador automotriz de baterías 18 S conforme a ASIL-D y con detección de corrient
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
BQ79758-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Functional Safety-Compliant
- Documentation to aid ISO 26262 system design
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL D
- Measure 9 to 18 batteries in series per device, stackable up to 64 devices
- Dedicated ADC with typical ±1mV accuracy
- Two independent Current Sense ADCs with ±0.1% gain error drift and input range +/-275mV.
- Programmable Over Current Detection comparators
- Support limp home mode with full redundancy
- Integrated post-ADC configurable digital low-pass filters
- Supports busbar without affecting measurement accuracy
- 10 GPIOs for temp sensor/analog/digital/I2C controller/SPI controller
- Internal cell balancing
- Balancing at 300mA
- User controlled PWM adjustment cell balancing current
- Built-in balancing thermal management with automatic pause and resume control
- Robust daisy chain communication and support Ring Architecture
- Hardware reset by host simulates POR-like event without battery removal
- On chip memory for one time custom programming
- Low power mode current <6µA
- Compatible with BQ79600-Q1 with SPI/UART interface
The BQ79758-Q1 provides high-accuracy cell voltage measurements for up to 18S battery modules in high-voltage battery management systems in xEV/EV. The monitor offers different channel options in the same package type, providing pin-to-pin compatibility and supporting high reuse of the established software and hardware across any platform. This device has a state-of-the-art ADC architecture/measurement system meeting stringent automotive standard and safety requirements. With the daisy-chain isolated by transformer (or capacitor), the device is suitable for centralized or distributed architectures in xEV powertrain.
Solicitar más información
La hoja de datos completa está disponible. Solicitar ahora
Los documentos sobre seguridad funcional están disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BQ79758-Q1 Functional Safety-Compliant Automotive 18S Battery Monitor With Current Sense datasheet | PDF | HTML | 30 ago 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BQ79758-Q1-DESIGN — BQ79758-Q1 design resources
Productos y hardware compatibles
BQ797XX-Q1-FMEDA — BQ797xx-Q1 FMEDA files
Productos y hardware compatibles
BQ797XX-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ797xx-Q1 functional safety documents
Productos y hardware compatibles
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.