カテゴリ別の参照
種類別に選択
降圧モジュール (インダクタ内蔵)
昇降圧と反転型 (インダクタ内蔵)
昇圧モジュール (インダクタ内蔵)
マルチフェーズ降圧モジュール (インダクタ内蔵)
フライバック モジュール (インダクタ内蔵)
MagPack™ パッケージング テクノロジー
関連カテゴリ
新製品
MagPack™ パッケージング テクノロジーとパワー グッド搭載、5.5V、2A、2.4MHz、同期整流昇圧パワー モジュール
概算価格 (USD) 1ku | 1.5
インダクタ内蔵、275nA の静止電流 (IQ)、0.4V ~ 3.6V の選択可能な出力電圧範囲 (VOUT)、600mA 降圧コンバータ モジュール
概算価格 (USD) 1ku | 0.9
ET グレード、I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、12A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
概算価格 (USD) 1ku | 12.6
TI のパワー モジュールの利点
貴重な基板面積を節減
3D 統合 (垂直方向への積み重ね) テクノロジーを使用し、FET、コントローラ、インダクタ、他の受動部品を単一のパッケージに統合したモジュールを採用すると、電力密度の向上とソリューション全体のサイズ小型化を実現できます。
開発期間を短縮
EMI (電磁干渉) 要件を満たす使いやすいモジュールを採用すると、外部部品の調達が不要になり、ディスクリート ソリューションに比べると電源設計の工数を最大 45% 低減できるため、開発期間を短縮できます。
システム損失の最小化
この種のモジュールを採用すると、電源を負荷の近くに配置して、基板やシステムの損失を低減できるため、クラス最高の効率を実現しやすくなります。
技術リソース
パワー モジュールの価値を考察
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
MicroSiP™ 対応 TPS8267xSiP の設計概要
設計と開発に役立つリソース
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。
設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)