BLDC 드라이버

BLDC 및 PMSM 모터용 게이트 드라이버 및 통합 FET 모터 드라이버

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 BLDC 드라이버 포트폴리오로 부드럽고 정확한 모션을 빠르게 달성하세요. TI의 모터 드라이버 솔루션을 통한 TI의 제품 통합 보호, 감지 및 전원 관리를 통해 솔루션 크기를 줄이고 모터를 효율적으로 작동할 수 있습니다. TI의 BLDC 드라이버는 기능 안전을 염두에 두고 설계되어 업계 표준 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

카테고리별로 찾아보기

게이트 드라이버

TI의 게이트 드라이버 포트폴리오에는 보호, 감지 및 전원 관리가 통합되어 있어 견고하고 비용 경쟁력이 높은 브러시리스 DC 모터 드라이브 시스템을 만들 수 있습니다.

통합 FET 드라이버

FET가 통합된 게이트 드라이버는 솔루션 크기를 줄이고 효율적인 모터 작동을 가능하게 합니다.

차량 안전 및 기능 안전을 위한 BLDC 드라이버

TI 기능 안전 설계 포트폴리오는 업계 표준 기능 안전 요구 사항을 충족하는 동시에 시스템 오류와 우발성 오류를 관리할 수 있도록 도와줍니다.

관련 카테고리
통합 제어를 지원하는 BLDC 드라이버

TI의 통합 제어 BLDC 드라이버는 센서 및 센서리스 모터 시스템에서 최적의 효율성을 제공합니다.

주요 BLDC 드라이버

DRV3233-Q1
BLDC 드라이버

정확한 전류 감지를 지원하는 오토모티브 12V~24V 배터리 3상 게이트 드라이버 유닛

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.213

DRV8351-SEP
BLDC 드라이버

Radiation-tolerant, 40V simple 3-phase gate driver with bootstrap diodes

DRV8161
BLDC 드라이버

싱글 전류 감지 증폭기가 포함되어 있는 105V 최대 싱글 하프브리지 스마트 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.458

DRV8376
BLDC 드라이버

70V max 4.5A peak 3-phase motor driver with integrated current sensing and integrated FETs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.372

DRV8162
BLDC 드라이버

STO 기능을 지원하는 105V 최대 싱글 하프브리지 스마트 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.472

DRV8329-Q1
BLDC 드라이버

단일 전류 감지 증폭기를 지원하는 차량용 60V 3상 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.9

BLDC 드라이버의 이점

checkmark

기능 안전

최대 ASIL D를 목표로 하는 시스템에서 사용할 수 있도록 ISO 26262에 대한 기능 안전 규정 준수와 고급 보호 기능을 통해 시스템 견고성을 개선하세요.

checkmark

높은 효율성과 정밀도

TI의 스마트 게이트 드라이버를 사용하여 EMI 및 효율성을 최적화하고 통합 전류 감지 증폭기 옵션으로 정밀도를 높이세요.

checkmark

크기 및 비용 절감

통합을 통해 설계 및 BOM 비용을 줄여 시스템 풋프린트 사양을 충족하세요.

checkmark

시스템 구성

전원 블록 및 보호 기능과 같은 선택적 통합으로 설계 유연성을 높이면서 광범위한 전압 및 전력 수준으로 구성 가능한 BLDC 모터 시스템을 구축할 수 있습니다.

주요 애플리케이션 알아보기

전동 공구
고성능 전원 툴 애플리케이션을 위한 브러시리스 DC 모터 드라이브 시스템 만들기
E-모빌리티
견고한 브러시리스 DC 게이트 드라이버로 전기 자전거 및 전기 스쿠터 애플리케이션에 높은 전력 및 효율을 제공
전자 파워 스티어링(EPS)
견고한 BLDC 게이트 드라이버로 12V 배터리 오토모티브 애플리케이션에서 EPS에 대한 최고 수준의 기능 안전 및 정확한 전류 감지 요구 사항을 해결

고성능 전원 툴 애플리케이션을 위한 브러시리스 DC 모터 드라이브 시스템 만들기

TI의 고성능 게이트 드라이버는 주요 통합 및 전원 툴 설계 요구 사항을 충족하는 다양한 포트폴리오를 도입하여 BLDC 모터 시스템 설계 시 발생하는 많은 과제를 해결하는 효과적인 솔루션을 제공합니다.

장점:

  • 5V ~ 100V의 작동 전압 조건에 적합한 넓은 모터 전압 범위
  • 시스템 통합 및 소형 패키지 크기로 폼 팩터 축소
  • 고급 온칩 보호 및 진단 기능으로 설계 복잡성을 줄이고 시스템 견고성 향상 가능
  • 낮은 전류 소비로 무선 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장

주요 리소스

완제품/서브시스템
제품
  • DRV8300 – 부트스트랩 다이오드를 탑재한 최대 100V 단순 3상 게이트 드라이버
  • DRV8323 – 전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버
  • DRV8328 – 60V 1000/2000 mA 3상 게이트 드라이버
기술 리소스

견고한 브러시리스 DC 게이트 드라이버로 전기 자전거 및 전기 스쿠터 애플리케이션에 높은 전력 및 효율을 제공

TI의 고성능 게이트 드라이버는 주요 통합 및 e-모빌리티 설계 요구 사항을 충족하는 다양한 포트폴리오를 도입하여 BLDC 모터 시스템 설계 시 발생하는 많은 과제를 해결하는 효과적인 솔루션을 제공합니다.

장점:

  • 탁월한 성능과 효율성을 갖춘 e-모빌리티 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 설계를 제작
  • 5V ~ 100V의 작동 전압 조건에 적합한 넓은 모터 전압 범위
  • 시스템 통합 및 소형 패키지 크기로 폼 팩터 축소
  • 고급 온칩 보호 및 진단 기능으로 설계 복잡성을 줄이고 시스템 견고성 향상 가능

주요 리소스

완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
  • TIDA-010056 – 3상 BLDC 드라이브를 위한 54V, 1.5kW, >99% 효율, 70x69mm2 전력계 레퍼런스 설계
제품
  • DRV8328 – 60V 1000/2000 mA 3상 게이트 드라이버
  • DRV8350R – 벅 레귤레이터를 갖춘 102V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버
  • DRV8300 – 부트스트랩 다이오드를 탑재한 최대 100V 단순 3상 게이트 드라이버

견고한 BLDC 게이트 드라이버로 12V 배터리 오토모티브 애플리케이션에서 EPS에 대한 최고 수준의 기능 안전 및 정확한 전류 감지 요구 사항을 해결

TI의 고성능 및 고정밀 전류 감지 게이트 드라이버는 EPS 설계 요구 사항을 수용하도록 BLDC 모터 시스템을 설계할 때 발생하는 많은 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

  • 최대 ASIL D를 대상으로 하는 시스템에서 사용하기 위한 ISO 26262의 기능 안전 준수
  • 정밀한 정류 및 토크 피드백에 적합한 전류 감지
  • 혹독한 배터리 조건에서 4.5V 작동 전압까지 지원
  • 내장 자체 테스트(BIST), 과전압/부족 전압, 과전류 및 과열 진단 및 보호 기능
  • 저압측 FET 및 고압측 FET의 경우 VG 및 VDS 모니터링 및 보호 기능이 있어 고착 및 관통을 방지

주요 리소스

기술 리소스

기술 리소스

Application note
Application note
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
12V 차량용 전동 시트, 60V 및 100A 전동 공구와 같은 고전력 모터 드라이버 애플리케이션을 위한 몇 가지 주요 설계 고려 사항에 대한 개요를 살펴보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Functional safety information
Functional safety information
How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System
DRV3255-Q1 48V BLDC 모터 드라이버를 사용하여 보드 공간을 줄이는 데 도움이 되도록 최대 30kW의 모터 전원 및 높은 집적도를 제공하는 동시에 MHEV에서 ASIL D(Automotive Safety Integrity Level D) 기능 안전을 달성하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
브러시리스 모터 드라이버 전문 지식 구축
TI Precision Lab 커리큘럼에는 브러시리스 DC 모터의 정의, 작동 방법 및 구동 방법이 소개되어 있습니다. TI의 교육 시리즈를 보고 BLDC 모터 드라이버의 기능 및 이점에 대해 자세히 알아보세요.