Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Adaptive Digital Technologies, Inc.

Adaptive Digital Technologies, Inc.

Voice and audio solution provider

Voice Quality is as much a science as it is an art; it is not a one design fits all solution. Adaptive Digital can dramatically improve the quality and clarity of your speech communication application by delivering fielded, scalable, state-of-the-art voice enhancement algorithms/solutions, flexible configuration options, and real-world experience enabling exceptional voice call performance across each users’ environment.

Adaptive Digital’s products include High Definition acoustic echo cancellation (HD AEC™), HD stereo acoustic echo cancellation, Packet, line and Network Echo Cancellation, Voice Engine with SIP, high-density Conference engines, speech compression, telephony, and voice-quality algorithms across many platforms.

Adaptive Digital is a member of the Texas Instruments’ Design Network, and ARM Community.

Brian M. McCarthy, Founder and President of Adaptive Digital, is the originator of the product line of voice compression, echo cancellation and telephony signaling.

ARM-basierte Prozessoren
OMAP-L132 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP + ARM9-Prozessor – 200MHz OMAP-L137 C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456 MHz OMAP-L138 C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456MHz

 

Digitale Signalprozessoren (DSPs)
TMS320C5504 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 120 MHz, USB TMS320C5515 C55x Festkomma-DSP – bis zu 120 MHz, USB, LDC-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC mit geringem Stromverb TMS320C5517 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6412 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720 MHz, McBSP, McASP, I2cC, Ethernet TMS320C6414 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP TMS320C6415 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI TMS320C6416 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6418 C64x Festkomma-DSP – 600 MHz, McBSP, 2 x PCI TMS320C6421 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2, SDRAM TMS320C6455 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1,2 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, Ethernet 1Gbit/s TMS320C6457 Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320C6472 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6474 Digitaler Signalprozessor mit mehreren Kernen TMS320C6742 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP, 200 MHz TMS320C6743 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6746 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz TMS320C6747 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456 MHz, PBGA TMS320C6748 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 456 MHz, SATA
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Software-Codec
Unterstützte Regionen
  • Nordamerika
Unternehmenssitz
  • 1710 Walton Road
  • Suite 301
  • Blue Bell, Pennsylvania, 19422
  • United States

Ressourcen

Software-Codec

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — Adaptive Digital Technologies DSP VOIP-, Sprach- und Audio-Codecs

Adaptive Digital is a developer of voice quality enhancement algorithms, and best-in-class acoustic echo cancellation software that work with TI DSPs. Adaptive Digital has extensive experience in the algorithm development, implementation, optimization and configuration tuning. They provide (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.