Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
Alpha Data Parallel Systems Ltd.
Radiation-tolerant FPGA solution provider
Alpha Data is a leading global supplier of high performance COTS reconfigurable computer platforms and support software.
Focusing on the strategic market areas of digital signal processing (DSP), imaging systems, communications, military and aerospace and high performance computing (HPC), Space FPGA prototyping, Alpha Data has established a global customer base and reputation for leading edge design.
AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
CAN transceivers
Digitale Temperatursensoren
Halbbrückentreiber
ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher
Lastschalter
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
Richtungsgesteuerte Spannungsumsetzer
Takt-Jitter-Cleaner
Überwachungs- & Rücksetz-ICs
Kontakt
-
(44) 131 558 2600
- Partner kontaktieren
- www.alpha-data.com
Angebotene Ressourcen
- Entwicklungskit
- Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
- Europa
- Nordamerika
Unternehmenssitz
- 160 Dundee Street
- Suite L4A
- Edinburgh, EH11 1DQ
Ressourcen
Entwicklungskit
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Alpha Data®-Platine für Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060-FPGA mit TI-Stromversorgungslösung
This is a development kit for the Xilinx® XQRKU060 FPGA with industrial -1 speed grade. ADA-SDEV-KIT2 has a modular board design with a XRTC-compatible configuration module, two FMC connectors, DDR3 DRAM, system monitoring, and space-grade TI power management and temperature-sensing solutions.
Evaluierungsplatine
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — Alpha Data ADM-VA601 Kit mit AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP und strahlungstoleranten Produkten Von T
Dies ist ein 6U-VPX-Formfaktor, der den AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 anpassbaren SoC/FPGA hervorhebt. Das ADM-VA600 ist modular aufgebaut. Es Verfügt über einen FMC+-Anschluss, DDR4-DRAM und Systemüberwachung. Bei den meisten Komponenten handelt es sich um strahlungstolerante (...)
Haftungsausschluss