TPS7H5005-SEP
Strahlungstoleranter PWM-Controller mit 2 MHz, zwei Ausgängen und synchroner Gleichrichtung
TPS7H5005-SEP
- Radiation hardened:
- SEL, SEB, and SEGR immune to LET = 43 MeV-cm2/mg
- SET and SEFI characterized up to LET = 43 MeV-cm2/mg
- TID assured for every wafer lot up to 50 krad(Si)
- Input voltage: 4 V to 14 V
- 0.613-V +0.7%/–1% voltage reference over temperature, radiation, and line and load regulation
- Switching frequency from 100 kHz to 2 MHz
- External clock synchronization capability
- Synchronous rectification outputs
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP
- Adjustable dead time
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP
- Adjustable leading edge blank time
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5008-SEP
- Configurable duty cycle limit
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP
- Adjustable slope compensation and soft start
- 24-pin TSSOP package
- Space Enhanced Plastic
- Controlled baseline
- Au bondwire and NiPdAu lead finish
- Meets NASA ASTM E595 outgassing specification
- One fabrication, assembly, and test site
- Extended product life cycle
- Extended product change notification
- Product traceability
The TPS7H500x-SEP series (consisting of TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP, and TPS7H5008-SEP) is a family of high-speed, radiation-tolerant, PWM controllers in space enhanced plastic. The controllers provide a number of features that are beneficial for the design of DC-DC converter topologies intended for space applications. The controllers have a 0.613-V +0.7%/–1% accurate internal reference and configurable switching frequency up to 2 MHz. Each device offers programmable slope compensation and soft-start.
The TPS7H500x-SEP series can be driven using an external clock through the SYNC pin or by using the internal oscillator at a frequency programmed by the user. The controller family offers the user various options for switching outputs, synchronous rectification capability, dead time (fixed or configurable), leading edge blank time (fixed or configurable), and duty cycle limit. Each device in the TPS7H500x-SEP series has a 24-pin TSSOP package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS7H5005EVM — TPS7H5005-Evaluierungsmodul für 2-MHz-PWM-Controller mit zwei Ausgängen und synchroner Gleichrichtun
Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7H5005 demonstriert, wie der TPS7H5005-SEP-Controller im offenen Regelkreis betrieben werden kann, und stellt eine Testplattform für den Betrieb des Produkts bereit.
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — Alpha Data ADM-VA601 Kit mit AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP und strahlungstoleranten Produkten Von T
Dies ist ein 6U-VPX-Formfaktor, der den AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 anpassbaren SoC/FPGA hervorhebt. Das ADM-VA600 ist modular aufgebaut. Es Verfügt über einen FMC+-Anschluss, DDR4-DRAM und Systemüberwachung. Bei den meisten Komponenten handelt es sich um strahlungstolerante (...)
SLVRBK1 — TPS7H5005-SEP Flyback Converter Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)
SLVRBK2 — TPS7H5005-SEP Push-Pull Converter Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.