VOCAL Technologies, Ltd.

Leading designer of voice, video, fax, and data communications solutions.

VOCAL Technologies (VOCAL.com) is a leading designer of voice, video, fax, and data communications solutions. VOCAL's innovative designs are used worldwide under license in millions of mobile, embedded, and networked applications.

VOCAL provides OEM developers VoIP solutions for crisp clear speech in mobile, call center, customer contact, patient monitoring, and conferencing systems. VOCAL's Voice Quality Enhancement system provides a VoIP stack with a complete range of ITU / ETSI / IEEE compliant and proprietary algorithms including speech coders, echo cancellation, noise reduction, dereverberation, jitter control, and adaptive beamforming.

VOCAL's Fax solutions include modulations & protocols, T.38 Fax Relay, analog fax support, and turnkey systems. Lawful Intercept solutions are used to extract and decode fax images from PSTN & IP network transmissions. VOCAL's data modem solutions support modulations & protocols, complete systems, remote access servers, and legacy devices.

VOCAL's modular software suite is available for licensing as source code or binary. It can be integrated with COTS or custom hardware and supports leading DSP, RISC and CISC processors and operating systems including DSP devices from Texas Instruments.

ARM-basierte Prozessoren
OMAP-L132 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP + ARM9-Prozessor – 200MHz OMAP-L137 C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456 MHz OMAP-L138 C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456MHz

 

Digitale Signalprozessoren (DSPs)
TMS320C5504 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 120 MHz, USB TMS320C5515 C55x Festkomma-DSP – bis zu 120 MHz, USB, LDC-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC mit geringem Stromverb TMS320C5517 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6412 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720 MHz, McBSP, McASP, I2cC, Ethernet TMS320C6414 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP TMS320C6415 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI TMS320C6416 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6418 C64x Festkomma-DSP – 600 MHz, McBSP, 2 x PCI TMS320C6421 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2, SDRAM TMS320C6455 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1,2 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, Ethernet 1Gbit/s TMS320C6457 Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320C6472 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6474 Digitaler Signalprozessor mit mehreren Kernen TMS320C6652 Kostenoptimierter Single-Core C66x Fest- und Fließkomma-DSP mit hoher Leistung – 600 MHz TMS320C6654 Hochleistungs-Single-Core-C66x-Fest- und Fließkomma-DSP – bis zu 850MHz TMS320C6655 Hochleistungs-Single-Core-C66x-Fest- und Fließkomma-DSP – bis zu 1,25GHz TMS320C6657 Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz, 2 UART TMS320C6670 Fest- und Fließkomma-DSP mit 4 Kernen für Kommunikation und Telekommunikation TMS320C6671 Hochleistungs-Single-Core C66x Fest- und Fließkomma-DSP - 1GHz TMS320C6672 Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6674 Hochleistungs-Quad-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6678 Hochleistungs-Octo-C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6742 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP, 200 MHz TMS320C6743 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6746 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz TMS320C6747 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456 MHz, PBGA TMS320C6748 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 456 MHz, SATA
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Software-Codec
Unterstützte Regionen
  • Nordamerika
Unternehmenssitz
  • 520 Lee Entrance
  • Suite 202
  • Buffalo, New York, 14228
  • United States

Ressourcen

Software-Codec

VOCAL-3P-DSPVOIPCODECS — Vocal-Technologien DSP VoIP-Codecs

With over 25 years of assembly and C code development, VOCAL modular software suite is available for a wide variety of TI DSPs. Products include ATAs, VoIP servers and gateways, HPNA-based IPBXs, video surveillance, voice and video conferencing, voice and data RF devices, RoIP gateways, secure (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.