Sheldon Instruments, Inc.

DSP hardware & software solution provider

Sheldon Solution is present at the intersection of embedded real-time hardware, software, and service. With the ever increasing complexity of systems the Sheldon Solution is an integral part in helping customers develop their products on time and in budget.

The Sheldon Solution has all the tools you need to reduce the time and cost of development of your product.

  • Embedded/DSP processing and data acquisition
    • Flexible, expandable, durable
    • Long product life cycle
    • Large processing power in small form factors
    • Low power consumption
  • Turn-key software
    • Easy to integrate
    • Field tested
  • Implementation assistance
    • Guidance
    • Training
    • Support
    • Custom design
Procesadores digitales de señales (DSP)
TMS320C6652 DSP de punto fijo y flotante C66x rentable de 600 MHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6654 DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 850 MHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6655 DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6657 DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo, alto rendimiento y 2 UART TMS320C6670 DSP de punto fijo y flotante de 4 núcleos para comunicaciones y telecomunicaciones TMS320C6671 DSP de punto fijo y flotante C66x de 1 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6672 DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo y alto rendimiento TMS320C6674 DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 4 núcleos y alto rendimiento TMS320C6678 DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 8 núcleos y alto rendimiento
Contacto
Recursos disponibles
  • Tarjeta secundaria
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • 7435 University Ave.
  • Ste 201
  • La Mesa, California, 91942
  • United States

Recursos

Tarjeta secundaria

SHELD-3P-DSP-SOMS — Placas DSP-FPGA Sheldon

Sheldon Instruments designs and manufactures DSP based, COTS data acquisition and control hardware for PCIe/PCI, PCI104e/PCI104, XMC/PMC, and CompactPCI systems, along with drivers and real time development software for a variety of applications and markets.

Learn more about Sheldon Instruments at (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.