特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。
ExcelFore
Arm Cortex-R MCU
Arm 式處理器
聯絡
-
+1 (510) 868-2500
- 聯絡合作夥伴
- www.excelfore.com
提供的資源
- 支援軟體
支援的區域
- 中國
- 亞洲其他國家
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 歐洲
- 非洲
總部
- 39650 Liberty St
- Fremont, California, 94538
- United States
資源
支援軟體
EXLFR-3P-ESYNC-OTA — 適用於軟體定義車輛的 Excelfore esync OTA 無線更新
Experience the future of the connected SDV starting with full vehicle OTA from Excelfore. The standardized and structured eSync pipeline securely scales to reach all the ECUs and smart sensors in the car, with the flexibility to cover any in-vehicle network topology or system architecture.
eSync (...)
支援軟體
EXLFR-3P-TSN — 適用於重要安全通訊的 ExelFore 的時效性網路 (TSN) 汽車路徑
軟體定義車輛 (SDV) 需要高性能網路、IP 定址和安全性,這些可透過乙太網路提供,但無法透過 CAN 提供。汽車應用也需要確保重要安全系統的延遲、頻寬和備援,這些是基本乙太網路無法提供的,但是 TSN 增加了這些功能。Excelfore 的 AVB/TSN 已通過 AVNU 認證。
乙太網路技術能以具成本效益的方式,將車內頻寬從 10MB 分支擴充至 10GB 以上。它還提供動態網路切換、網路安全性,而且能夠從雲端連線裝置。Excelfore 的 SOME/IP、DoIP、RTP、RTCP 和 UDS 通訊協定可將傳統系統帶入 SDV 時代,無縫整合至乙太網路骨幹,為 CAN (...)
免責聲明