20-pin (RHL) package image

BQ24071RHLT AKTIV

Linearer 1-Zellen-2-A-Li-Ionen-Batterielader, Leistungszweig, Ausgang geregelt auf 6 V

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24071RHLR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere BQ24071 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHL) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ24071

  • Small 3.5-mm × 4.5-mm VQFN Package
  • Designed for Single-Cell Li-Ion- or Li-Polymer-
    Based Portable Applications
  • Integrated Dynamic Power-Path Management (DPPM)
    Feature Allowing the AC Adapter to Simultaneously
    Power the System and Charge the Battery
  • Power Supplement Mode Allows Battery to Supplement
    the AC Input Current
  • Autonomous Power Source Selection (AC Adapter
    or BAT)
  • Supports Up to 2 A Total Current
  • Thermal Regulation for Charge Control
  • Charge Status Outputs for LED or System Interface
    Indicates Charge and Fault Conditions
  • Reverse Current, Short-Circuit, and Thermal
    Protection
  • Power Good Status Outputs
  • 4.4-V and 6-V Options for System Output Regulation
    Voltage

Beschreibung von BQ24071

The bq24070 and bq24071 are highly integrated Li-ion linear charger and system power-path management devices targeted at space-limited portable applications. The bq2407x devices offer DC supply (AC adapter) power-path management with autonomous power-source selection, power FETs and current sensors, high-accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device.

The bq2407x devices power the system while independently charging the battery. This feature reduces the charge and discharge cycles on the battery, allows for proper charge termination, and allows the system to run with an absent or defective battery pack. This feature also allows for the system to instantaneously turn on from an external power source in the case of a deeply discharged battery pack. The IC design is focused on supplying continuous power to the system when available from the AC adapter or battery sources.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24071RHLR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren