24-pin (RGE) package image

BQ24161BRGET AKTIV

I2C 1-Zellen-2,5 A Buck-Batterielader mit zwei Eingängen, Power Path, JEITA und PSEL

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24161BRGER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGE) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ24161B

  • High-efficiency switched-mode charger with separate power path control
    • Instantly start up system from a deeply discharged battery or no battery
  • Compatible with MaxLife™ technology for faster charging when used in conjunction with BQ27530
  • Dual input, integrated FET charger for up to 2.5-A charging
    • 20-V input rating, with overvoltage protection (OVP)
      • 6.5 V for USB input up to 1.5 A
      • 10.5 V for IN input (BQ24160, BQ24160A, BQ24161, BQ24163) up to 2.5 A
      • 6.5 V for IN input (BQ24168) up to 2.5 A
  • Safe and accurate battery management functions
    • 1% battery regulation accuracy
    • 10% charge current accuracy
  • Charge parameters programmed using I2C interface
  • Voltage-based, NTC monitoring input
    • JEITA compatible (BQ24160, BQ24160A, BQ24161B, BQ24163, BQ24168)
  • Available in small 2.8-mm × 2.8-mm 49-ball WCSP or 4-mm × 4-mm VQFN-24 packages

Beschreibung von BQ24161B

The BQ24160, BQ24160A, BQ24161, BQ24161B, BQ24163, and BQ24168 are highly integrated single-cell Li-ion battery charger and system power path management devices targeted for space-limited, portable applications with high-capacity batteries. The single-cell charger has dual inputs which allow operation from either a USB port or a higher-power input supply (that is, AC adapter or wireless charging input) for a versatile solution. The two inputs are fully isolated from each other and are easily selectable using the I2C interface.

The power path management feature allows the BQ2416xx to power the system from a high-efficiency DC-DC converter while simultaneously and independently charging the battery. The power path management architecture enables the system to run with a defective or absent battery pack and enables instant system turnon even with a totally discharged battery or no battery.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24161BRGER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren