24-pin (RGE) package image

BQ24192IRGER AKTIV

Geregeltes Abwärtsladegerät mit 1 Zellen, 4,5 A, I2C mit NVDC Power Path

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24192IRGET AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGE) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ24192I

  • High Efficiency 4.5-A Switch Mode Charger
    • 92% Charge Efficiency at 2 A, 90% at 4 A
    • Accelerate Charge Time by Battery Path Impedance
      Compensation
  • Compatible with MaxLife Technology for Faster
    Charging When Used in Conjunction With bq27531
  • Highest Battery Discharge Efficiency with 12-mΩ
    Battery Discharge MOSFET up to 9-A Discharge Current
  • Single Input USB-compliant/Adapter Charger
    • USB Host or Charging Port D+/D- Detection
      Compatible to USB Battery Charger Spec 1.2
    • Input Voltage and Current Limit Supports USB2.0
      and USB3.0
    • Input Current Limit: 100 mA, 150 mA, 500 mA, 900 mA,
      1.2 A, 1.5 A, 2 A and 3 A
  • 3.9-V to 17-V Input Operating Voltage Range
    • Support All Kinds of Adapter with Input
      Voltage DPM Regulation
  • USB OTG 5 V at 1.3-A Synchronous Boost Converter
    Operation
    • 93% 5-V Boost Efficiency at 1 A
  • Narrow VDC (NVDC) Power Path Management
    • Instant-on Works with No Battery or Deeply
      Discharged Battery
    • Ideal Diode Operation in Battery Supplement Mode
  • 1.5-MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
  • Autonomous Battery Charging with or without Host
    Management
    • Battery Charge Enable
    • Battery Charge Preconditioning
    • Charge Termination and Recharge
  • High Accuracy (0°C to 125°C)
    • ±0.5% Charge Voltage Regulation
    • ±7% Charge Current Regulation
    • ±7.5% Input Current Regulation
    • ±2% Output Regulation in Boost Mode
  • High Integration
    • Power Path Management
    • Synchronous Switching MOSFETs
    • Integrated Current Sensing
    • Bootstrap Diode
    • Internal Loop Compensation
  • Safety
    • Battery Temperature Sensing and Charging
      Safety Timer
    • Thermal Regulation and Thermal Shutdown
    • Input System Over-Voltage Protection
    • MOSFET Over-Current Protection
  • Charge Status Outputs for LED or Host
    Processor
  • Low Battery Leakage Current and Support Shipping
    Mode
  • 4.00 mm × 4.00 mm VQFN-24 Package

Beschreibung von BQ24192I

The bq24190, bq24192, and bq24192I are highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management devices for single cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of tablet and other portable devices.

Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. The I2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

The device supports a wide range of input sources, including standard USB host port, USB charging port and high power DC adapter. To set the default input current limit, the bq24190 detects the input source following the USB battery charging spec 1.2, and the bq24192 and bq24192I take the results from detection circuit in the system, such as USB PHY device. The bq24190,192, and 192I are compliant with USB 2.0 and USB 3.0 power specifications with input current and voltage regulation. Meanwhile, the bq24190, bq24192, and bq24192I meet USB On-the-Go operation power rating specification by supplying 5 V on the VBUS with a current limit up to 1.3 A.

The power path management regulates the system slightly above battery voltage but does not drop below 3.5-V minimum system voltage (programmable). With this feature, the system maintains operation even when the battery is completely depleted or removed. When the input current limit or voltage limit is reached, the power path management automatically reduces the charge current to zero. As the system load continues to increase, the power path discharges the battery until the system power requirement is met. This supplement mode operation prevents overloading the input source.

The devices initiate and complete a charging cycle without software control. It automatically detects the battery voltage and charges the battery in three phases: pre-conditioning, constant current and constant voltage. At the end of the charging cycle, the charger automatically terminates when the charge current is below a preset limit in the constant voltage phase. When the full battery falls below the recharge threshold, the charger will automatically start another charging cycle.

The bq24190, bq24192, and bq24192I provide various safety features for battery charging and system operation, including dual pack negative thermistor monitoring, charging safety timer and over-voltage/over-current protections. The thermal regulation reduces charge current when the junction temperature exceeds 120°C (programmable).

The STAT output reports the charging status and any fault conditions. The PG output in the bq24192 and bq24192I indicates if a good power source is present. The INT immediately notifies the host when a fault occurs.

The bq24190, bq24192, and bq24192I are available in a 24-pin, 4.00 × 4.00 mm2 thin VQFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24192IRGET AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren