8-pin (DSG) package image

BQ24314CDSGR AKTIV

Überspannungs- & Überstromschutz-IC & Li+-Schutz-IC für Lader-Frontend

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24314CDSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
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
Gehäuse | Pins WSON (DSG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ24314C

  • Provides Protection for Three Variables:
    • Input Overvoltage, with Rapid Response in
      <1 µs
    • User-Programmable Overcurrent with Current
      Limiting
    • Battery Overvoltage
  • Maximum Input Voltage of 30 V
  • Supports up to 1.5-A Input Current
  • Robust Against False Triggering Due to Current
    Transients
  • Thermal Shutdown
  • Enable Input
  • Status Indication – Fault Condition
  • Available in Space-Saving Small 8 Lead 2 × 2
    WSON Package

Beschreibung von BQ24314C

The bq24314C device is a highly integrated circuit (IC) designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The device continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. In case of an input overvoltage condition, the device immediately removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the system current at the threshold value, and if the overcurrent persists, switches the pass element OFF after a blanking period. Additionally, the device also monitors its own die temperature and switches off if it exceeds 140°C. The input overcurrent threshold is user-programmable.

The device can be controlled by a processor and also provides status information about fault conditions to the host.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24314CDSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren