28-pin (RUY) package image

BQ24773RUYT AKTIV

I2C, 1–4-Zellen, NVDC-Abwärts-Batterielader-Controller mit Systemüberwachung und Prozessor-Hot-Indik

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24773RUYR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RUY) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ24773

  • Host-controlled NVDC-1 1S-4S Battery Charge Controller with 4.5-24 V Input Range
    • Support SMBus (bq24770) and I2C (bq24773)
    • System Instant-on Operation with no Battery or Deeply Discharged Battery
    • Supplement Mode with Synchronous BATFET Control when Adaptor is fully loaded
  • Ultra Fast Input Current DPM at 100 µs
  • Ultra Low Quiescent Current of 600 µA and High PFM Light Load Efficiency >80% at 20 mA Load to Meet Energy Star and ErP Lot6.
  • High Accuracy Power / Current Monitor for CPU Throttling
    • Comprehensive PROCHOT Profile
    • Input and Battery Current Monitor (IADP/IBAT)
    • System Power Monitor (PMON)
  • Programmable Input Current Limit, Charge Voltage, Charge Current and Minimum System Voltage Regulation
    • ±0.5% Charge Voltage (16 mV/step)
    • ±2% Input/charge Current (64 mA/step)
    • ±2% 40x Input / 16x Discharge / 20x Charge Current Monitor
  • Support Battery LEARN Function
  • High Integration
    • NMOS ACFET and RBFET Driver
    • PMOS battery FET Gate Driver
    • Internal Loop Compensation
    • Independent Comparator
    • Automatic Trickle Charge to Wake up Gas Gauge
  • 600kHz to 1.2MHz Programmable Switching Frequency

Beschreibung von BQ24773

The bq2477x is high-efficiency, synchronous, NVDC-1 battery charge controllers, offering low component count for space-constraint, multi-chemistry battery charging applications.

The power path management allows the system to be regulated at battery voltage but does not drop below system minimum voltage (programmable). With this feature, the system keeps operating even when the battery is completely discharged or removed. The power path management allows the battery to provide supplement current to the system to keep the input supply from being overloaded.

The bq2477x provides drivers and power path management for N-channel ACFET and reverse blocking FET. The devices provides driver to control NVDC operation of external P-channel battery FET. It also drives high-side and low-side MOSFETs of the switching regulator.

The bq2477x monitors adapter current (IADP), battery charge/discharge current (IBAT) and system power (PMON). The flexibly programmed PROCHOT output goes directly to CPU for throttle back when needed.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24773RUYR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren