20-pin (YFP) package image

BQ25155YFPT AKTIV

500-mA-Linearladegerät mit 1 Zelle, 10-nA IQ, Strompfad, regulierter Systemspannung,16-Bit-ADC und L

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ25155YFPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ25155

  • Linear battery charger with 1.25-mA to 500-mA fast charge current range
    • 0.5% Accurate I 2C programmable battery regulation voltage ranging from 3.6 V to 4.6 V in 10-mV steps
    • Configurable termination current supporting down to 0.5 mA
    • 20-V Tolerant input with typical 3.4-V to 5.5-V input voltage operating range
    • Programmable thermal charging profile, fully configurable hot, warm, cool and cold thresholds
  • Power Path management for powering system and charging battery
    • I 2C Programmable regulated system voltage (PMID) ranging from 4.4V to 4.9V in addition to battery voltage tracking and Input pass-though options
    • Dynamic power path management optimizes charging from weak adapters
    • Advanced I 2C control allows host to disconnect the battery or adapter as needed
  • I 2C Configurable load switch or up to 150-mA LDO output
    • Programmable range from 0.6 V to 3.7 V in 100-mV steps
  • Ultra low Iddq for extended battery life
    • 10-nA Ship mode battery Iq
    • 400-nA Iq While powering the system (PMID and VDD on)
  • One push-button wake-up and reset input with adjustable timers
    • Supports system power cycle and HW reset
  • 16-Bit ADC
    • Monitoring of charge current, battery thermistor and battery, input and system (PMID) voltages
    • General purpose ADC input
  • Always on 1.8-V VDD LDO supporting loads up to 10 mA
  • Safety-Related Certifications
    • TUV IEC 62368 Certification
  • 20-Pin 2-mm x 1.6-mm CSP package
  • 12-mm 2 Total solution size

Beschreibung von BQ25155

The BQ25155 is a highly integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearable, portable and small medical devices, namely a charger, a regulated output voltage rail for system power, ADC for battery and system monitoring, a LDO, and push-button controller.

The BQ25155 IC integrates a linear charger with Power Path that enables quick and accurate charging for small batteries while providing a regulated voltage to the system. The regulated system voltage (PMID) output may be configured through I 2C based on the recommended operating condition of downstream IC’s and system loads for optimal system operation.

The device supports charge current up to 500 mA and supports termination current down to 0.5 mA for maximum charge. The battery is charged using a standard Li-Ion charge profile with three phases: pre-charge, constant current and constant voltage regulation.

The device integrates advanced power path management and control that allows the device to provide power to the system while charging the battery even with poor adapters. The host may also control the power path through I 2C allowing it to disconnect the input adapter and/or battery without physically removing them. The single push-button input eliminates the need of a separate button controller IC reducing the total solution footprint. The push-button input can be used for wake functions or to reset the system. A 16-bit ADC enables accurate battery voltage monitoring and can be used to enable a low Iq gauging to monitor battery health. It can also be used to measure the battery temperature using a thermistor connected to the TS pin as well as external system signals through the ADCIN pin. The low quiescent current during operation and shutdown enables maximum battery life. The input current limit, charge current, LDO output voltage, and other parameters are programmable through the I 2C interface making the BQ25155 a very flexible charging solution. A voltage-based JEITA compatible (or standard HOT/COLD) battery pack thermistor monitoring input (TS) is included that monitors battery temperature and automatically changes charge parameters to prevent the battery from charging outside of its safe temperature range. The temperature thresholds are also programable through I 2C allowing the host to customize the thermal charging profile. The charger is optimized for 5-V USB input, with 20-V absolute maximum tolerance to withstand line transients. The device also integrates a linear regulator to provide a quiet rail for radios or processors and can be independently sourced and controlled through I 2C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ25155YFPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren