9-pin (YZF) package image

BQ27421YZFR-G1A AKTIV

Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ27421YZFT-G1A AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YZF) | 9
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ27421-G1

  • Single-Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge
    • Resides on System Board
    • Supports Embedded or Removable Batteries
    • Powered Directly from Battery with Integrated
      LDO
    • Low-Value Integrated Sense Resistor
      (7 mΩ, Typical)
  • Easy-to-Configure Fuel Gauging Based on
    Patented Impedance Track™ Technology
    • Reports Remaining Capacity and State-of-
      Charge (SOC) with Smoothing Filter
    • Automatically Adjusts for Battery Aging, Self-
      Discharge, Temperature, and Rate Changes
    • Battery State-of-Health (Aging) Estimation
  • Microcontroller Peripheral Supports:
    • 400-kHz I2C Serial Interface
    • Configurable SOC Interrupt or
      Battery Low Digital Output Warning
    • Internal Temperature Sensor or
      Host-Reported Temperature

Beschreibung von BQ27421-G1

The Texas Instruments bq27421-G1 fuel gauge is a minimally configured microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-Ion batteries. The device requires very little user configuration and system microcontroller firmware development.

The bq27421-G1 fuel gauge uses the patented Impedance TrackTM algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), and battery voltage (mV).

Battery fuel gauging with the bq27421-G1 fuel gauge requires connections only to PACK+ (P+) and PACK– (P–) for a removable battery pack or embedded battery circuit. The tiny 9-ball, 1.62 mm × 1.58 mm, 0.5-mm pitch NanoFree™ chip scale package (DSBGA) is ideal for space-constrained applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ27421YZFT-G1A AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren