12-pin (DRZ) package image

BQ27441DRZT-G1B AKTIV

Systemseitiger Impedance Track™ Batterieladezustandsmesser

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ27441DRZR-G1B AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRZ) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ27441-G1

  • Single Series Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge
    • Resides on System Board
    • Supports Embedded or Removable Batteries
    • Powered Directly from Battery with Integrated LDO
    • Supports a Low-Value External Sense Resistor
      (10 mΩ)
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance
    Track™ Technology
    • Reports Remaining Capacity and State-of-Charge
      (SOC) with Smoothing Filter
    • Automatically Adjusts for Battery Aging, =
      Self-discharge, Temperature, and Rate Changes
    • Battery State-of-Health (Aging) Estimation
  • Microcontroller Peripheral Supports:
    • 400-kHz I2C Serial Interface
    • Configurable SOC Interrupt or Battery
      Low Digital Output Warning
    • Internal Temperature Sensor or
      Host-Reported Temperature

Beschreibung von BQ27441-G1

The Texas Instruments bq27441-G1 fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-Ion batteries. The device requires minimal user configuration and system microcontroller firmware development.

The bq27441-G1 battery fuel gauge uses the patented Impedance Track™ algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), and battery voltage (mV).

Battery fuel gauging with the bq27441-G1 fuel gauge requires connections only to PACK+ (P+) and PACK– (P–) for a removable battery pack or embedded battery circuit. The tiny, 12-pin, 2.50 mm × 4.00 mm, small outline no-lead (SON) package is ideal for space-constrained applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ27441DRZR-G1B AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren