12-pin (DRZ) package image

BQ28Z610DRZT AKTIV

Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ28Z610DRZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (DRZ) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ28Z610

  • Autonomous battery charging control, using a dedicated MASTER mode I2C interface
  • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
  • A high-side protection N-CH FET drive enables serial bus communication during fault conditions
  • Programmable protection levels for voltage, current, and temperature
  • Analog front-end with two independent ADCs
    • Support for simultaneous current and voltage sampling
    • High-accuracy coulomb counter with input offset error < 1 µV (typical)
  • Supports down to 1-mΩ current sense resistor while capable of 1-mA current measurement
  • Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
  • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
  • 400-kHz I2C bus communications interface for high-speed programming and data access
  • Compact 12-pin VSON package (DRZ)

Beschreibung von BQ28Z610

The Texas Instruments BQ28Z610 device is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge and protection solution, enabling autonomous charger control and cell balancing.

The BQ28Z610 device enables autonomous charge control through Master Mode I2C broadcasts of charging current and voltage information, eliminating software overhead that is typically incurred by the system’s host controller.

The BQ28Z610 device provides a fully integrated pack-based solution with a flash programmable custom reduced instruction-set CPU (RISC), safety protection, and authentication for 1-series to 2-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ28Z610 gas gauge communicates through an I2C compatible interface and combines an ultra-low-power, high-speed TI BQBMP processor, high-accuracy analog measurement capabilities, integrated flash memory, an array of peripheral and communication ports, an N-CH FET drive, and a SHA-1 Authentication transform responder into a complete, high-performance battery management solution.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ28Z610DRZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren