8-pin (DSG) package image

BQ294700DSGR AKTIV

Schutz von Lithium-Ionen-Akkus mit exakter zellenweiser Spannungsüberwachung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ294700DSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
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
Gehäuse | Pins WSON (DSG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ2947

  • 2-, 3-, and 4-series cell overvoltage protection
  • External capacitor-programmed delay timer
  • Factory programmed OVP threshold (threshold range 3.85 V to 4.6 V)
  • Output options: active high or open drain active low
  • High-accuracy overvoltage protection: ±10 mV
  • Low power consumption ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Low leakage current per cell input < 100 nA
  • Small package footprint
    • 8-pin WSON (2.00 mm x 2.00 mm)

Beschreibung von BQ2947

The BQ2947 family is an overvoltage monitor and protector for Li-Ion battery pack systems. Each cell is monitored independently for an overvoltage condition.

In the BQ2947 device, an external delay timer is initiated upon detection of an overvoltage condition on any cell. Upon expiration of the delay timer, the output is triggered into its active state (either high or low, depending on the configuration). The external delay timer feature also includes the ability to detect an open or shorted delay capacitor on the CD pin, which will similarly trigger the output driver in an overvoltage condition.

For quicker production-line testing, the BQ2947 device provides a Customer Test Mode with 67 reduced delay time.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ294700DSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren