8-pin (DSG) package image

BQ296107DSGT AKTIV

Überspannungsschutz mit LDO-Ausgang und 2 bis 4 Zellen

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ296107DSGR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
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
Gehäuse | Pins WSON (DSG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 110
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ2961

  • 2-series, 3-series, and 4-series cell overvoltage protection (OVP)
  • Fixed delay timer to trigger FET drive output (3-s, 4-s, 5.5-s, or 6.5-s options)
  • Factory programmed OVP threshold (threshold range 3.85V to 4.6V)
  • Output options: active high
  • High-accuracy overvoltage protection: ±10mV
  • Regulated supply output with self-disable and/or external enable/disable control
    • Options: 3.3V, 2.5V, and 1.8V (BQ2961)
    • Options: 3.3V, 3.15V, 3.0V (BQ2962)
  • Low power consumption ICC ~ 4µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Extra low power consumption with reg output disabled, ICC ~ 1.2µA
  • Low leakage current per cell input < 100nA
  • Small package footprint
    • 8-Pin WSON (2mm × 2mm)

Beschreibung von BQ2961

The BQ296xxx family is a high-accuracy, low-power overvoltage protector with a 2mA regulated output supply for Li-ion battery pack applications.

Each cell in a 2-series to 4-series cell stack is individually monitored for an overvoltage condition. An internally fixed-delay timer is initiated upon detection of an overvoltage condition on any cell. Upon expiration of the delay timer, an output pin is triggered into an active state to indicate that an overvoltage condition has occurred.

The regulated output supply delivers up to 2mA (max) output current to drive always-on circuits, such as a real-time clock (RTC) oscillator. The BQ296xxx family has a self-disable function to turn off the regulated output if any cell voltage falls below a certain threshold, thereby preventing drain on the battery, and provides an external control to enable or disable the regulated output.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ296107DSGR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren