20-pin (RHL) package image

BQ51013ARHLT AKTIV

Integrierte Lösung für drahtlosen Leistungsempfänger, konform mit Qi (Wireless Power Consortium)

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ51013ARHLR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere BQ51013A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHL) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ51013A

  • Integrated Wireless Power Receiver Solution with a 5V Regulated Supply
    • 93% Overall Peak AC-DC Efficiency
    • Full Synchronous Rectifier
    • WPC v1.0 Compliant Communication Control
    • Output Voltage Conditioning
    • Only IC Required Between RX coil and 5V DC Output
      Voltage
  • Dynamic Rectifier Control for Improved Load Transient Response
  • Dynamic Efficiency Scaling for Optimized Performance Over any Range of
    Output Power
  • Adaptive Communication Limit for Robust Communication During High
    Levels of Load Current Noise
  • Supports 20-V Maximum Input
  • Low-power Dissipative Rectifier Overvoltage Clamp
    (VOVP = 15V)
  • Thermal Shutdown
  • Multifunction NTC and Control Pin for Temperature Monitoring, Done
    Charging and Fault Host Control
  • Stand-alone Digital Controller
  • Programmable Termination Pin for Charge Status 100% (CS100) Support
  • 1.9 × 3mm DSBG or 4.5 × 3.5mm QFN Package

Beschreibung von BQ51013A

The bq5101x is an advanced, integrated, receiver IC for wireless power transfer in portable applications. The device provides the AC/DC power conversion while integrating the digital control required to comply with the Qi v1.0 communication protocol. Together with the bq500210 transmitter controller, the bq5101x enables a complete contact-less power transfer system for a wireless power supply solution. By using near-field inductive power transfer, the receiver coil embedded in the portable device receives the power transmitted by the transmitter coil via mutually coupled inductors. The AC signal from the receiver coil is then rectified and regulated to be used as a power supply for down-system electronics. Global feedback is established from the secondary to the transmitter in order to stabilize the power transfer process via back-scatter modulation. This feedback is established by using the Qi v1.0 communication protocol supporting up to 5 W applications.

The device integrates a low-impedance full synchronous rectifier, low-dropout regulator, digital control, and accurate voltage and current loops. The entire power stage (rectifier and LDO) use low resistive NMOS FET’s to ensures high efficiency and low power dissipation.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ51013ARHLR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren