20-pin (RHL) package image

BQ51051BRHLR AKTIV

Integrierter drahtloser Li-Ion-Ladeempfänger, kompatibel mit Qi (WPC)

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ51051BRHLT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHL) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ51051B

  • Single-Stage Wireless Power Receiver
    and Li-Ion/Li-Pol Battery Charger
    • Combines Wireless Power Receiver, Rectifier, and Battery Charger in a Single, Small Package
    • 4.20-V, 4.35-V, and 4.40-V Output Voltage Options
    • Supports a Charging Current up to 1.5 A
    • 93% Peak AC-DC Charging Efficiency
  • Robust Architecture
    • 20-V Maximum Input Voltage Tolerance,
      With Input Overvoltage Protection
    • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
    • Temperature Monitoring and Fault Detection
  • Compatible With WPC v1.2 Qi Industry Standard
  • Power Stage Output Tracks Rectifier and Battery Voltage to Ensure Maximum Efficiency Across the Full Charge Cycle
  • Available in Small DSGBA and VQFN Packages

Beschreibung von BQ51051B

The bq5105x device is a high-efficiency, Qi-compliant wireless power receiver with an integrated Li-Ion/Li-Pol battery charge controller for portable applications. The bq5105xB devices provide efficient AC-DC power conversion, integrates the digital controller required to comply with Qi v1.2 communication protocol, and provides all necessary control algorithms needed for efficient and safe Li-Ion and Li-Pol battery charging. Together with the bq500212A transmitter-side controller, the bq5105x enables a complete wireless power transfer system for direct battery charger solutions. By using near-field inductive power transfer, the receiver coil embedded in the portable device can pick up the power transmitted by transmitter coil. The AC signal from the receiver coil is then rectified and conditioned to apply power directly to the battery.  Global feedback is established from the receiver to the transmitter to stabilize the power transfer process.  This feedback is established by using the Qi v1.2 communication protocol.

The bq5105xB devices integrate a low-impedance synchronous rectifier, low-dropout regulator (LDO), digital control, charger controller, and accurate voltage and current loops in a single package.  The entire power stage (rectifier and LDO) use low-resistance N-MOSFETs (100-mΩ typical Rdson) to ensure high efficiency and low power dissipation.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ51051BRHLT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren