20-pin (RGR) package image

BQ77307RGRR AKTIV

Low-Power-Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGR) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 110
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ77307

  • Primary or secondary voltage, current, and temperature protection for 2-series to 7-series cells with an autonomous recovery option
  • Voltage protection:
    • Cell overvoltage (COV): 0 V–5.5 V in 1-mV steps, ±4-mV accuracy
    • Cell undervoltage (CUV): 0 V–5.5 V in 1-mV steps, ±4-mV accuracy
  • Current protection:
    • Short circuit in discharge (SCD): 10 mV–500 mV, varying steps
    • Overcurrent in charge (OCC): 3 mV–123 mV, 2-mV steps
    • Overcurrent in discharge 1 and 2 (OCD1 and OCD2): 4 mV–200 mV, 2-mV steps
  • Temperature protection using external NTC thermistor:
    • Overtemperature in charge and discharge (OTC and OTD)
    • Undertemperature in charge and discharge (UTC and UTD)
    • Internal die overtemperature
  • Integrated low-side drivers for NFET protection with an optional autonomous recovery
  • Low power operation:
    • NORMAL mode, both FETs enabled: 8 µA
    • NORMAL mode, FETs disabled: 5 µA
    • SHUTDOWN Mode: < 1 µA
  • High voltage tolerance of 45 V on cell connect and select additional pins
  • Integrated one-time-programmable (OTP) memory for device settings, programmed by TI
  • Programmable interrupt for host processor, status information available through I 2C
  • 400-kHz I 2C serial communications with optional CRC support
  • Programmable LDO for external system usage
  • 20-pin QFN 3.5 mm × 3.5 mm × 0.9 mm (RGR) package

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren