BQ79600-Q1
SPI/UART-Kommunikationsschnittstelle für funktionale Sicherheit mit automatischem Host-Wakeup für di
BQ79600-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Functional Safety-Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO 26262 system design
- Systematic capability up to ASIL-D
- Hardware capability up to ASIL-D
- Automatic wake up of BMS/BMU system when fault is detected in ring architecture
- Support supply from 4.75-V to 40-V
- UART/SPI Host interface
- Compatible with 3.3-V/5-V logic
- Isolated differential daisy chain
- Support ring architecture with one device
- Support transformer/ capacitor isolation
- Designed for BCI/EMI/EMC robustness
- Supports BQ7961X-Q1 family, BQ7965X, BQ7963X and future products
The BQ79600-Q1 is a communication (bridge) IC designed to interface between a microcontroller (MCU) and TI battery monitoring ICs, for example the BQ7961X-Q1. The information from the MCU is translated by the device to signals recognized by TI’s battery management daisy chain protocol, and transmitted out. And signals from daisy chain are decoded to bit stream and then sent back to MCU.
When the MCU and PMIC are in SHUTDOWN/ SLEEP, the BQ79600-Q1 can wake them up if any unmasked fault is detected when using ring architecture.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BQ79600EVM — Funktionale Sicherheit-konforme SPI/UART-Reihenschaltungs-Brücken-Schnittstelle mit automatischem
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.