28-pin (PW) package image

DIT4192IPWR AKTIV

Digitaler Audiosender, 192 kHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $4.143
100 249 $3.630
250 999 $2.545
1,000 + 99,999,999 $2.051

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DIT4192IPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $2.851 1 99 $5.759 100 249 $5.046 250 999 $3.538 1,000 + 99,999,999 $2.851

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von DIT4192

  • COMPLIANT WITH AES-3, IEC-60958, AND EIAJ CP1201 INTERFACE STANDARDS
  • SUPPORTS SAMPLING RATES UP TO 192kHz
  • SUPPORTS MONO-MODE OPERATION
  • ON-CHIP DIFFERENTIAL LINE DRIVER
  • FLEXIBLE AUDIO SERIAL INTERFACE:
    • Master or Slave Mode Operation
    • Supports I2S, Left-Justified, and Right-Justified Data Formats
  • SOFTWARE MODE VIA SERIAL CONTROL INTERFACE:
    • Block Sized Buffer for Channel Status Data
    • Auto Increment Mode for Block Sized Write and Read Operations
  • HARDWARE MODE ALLOWS OPERATION WITHOUT A MICROCONTROLLER
  • CRC CODE GENERATION FOR PROFESSIONAL MODE
  • MASTER CLOCK RATE:128fS, 256fS, 384fS, or 512fS
  • +5V CORE SUPPLY (VDD)
  • +2.7V TO VDD LOGIC I/O SUPPLY (VIO)
  • PACKAGE: TSSOP-28
  • APPLICATIONS
    • DIGITAL MIXING CONSOLES
    • DIGITAL MICROPHONES
    • DIGITAL AUDIO WORKSTATIONS
    • BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
    • EFFECTS PROCESSORS
    • SURROUND-SOUND DECODERS AND ENCODERS
    • A/V RECEIVERS
    • DVD, CD, DAT, AND MD PLAYERS
    • AUDIO TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DIT4192

The DIT4192 is a digital audio transmitter designed for use in both professional and consumer audio aplications. Transmit data rates up to 192kHz are supported. The DIT4192 supports both software and hardware operation, which makes it suitable for applicaitons with or without a microcontroller. A flexible serial audio interface is provided, supporting standard audio data formats and easy interfacing to audio DSP serial ports.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $4.143
100 249 $3.630
250 999 $2.545
1,000 + 99,999,999 $2.051

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DIT4192IPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $2.851 1 99 $5.759 100 249 $5.046 250 999 $3.538 1,000 + 99,999,999 $2.851

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren