16-pin (DW) package image

ISO7241AMDWREP AKTIV

Optimierte Produktpalette (EP) – Digitaler 3/1-Quad-Channel-Isolator mit 1 Mbit/s

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: V62/10606-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere ISO7241A-EP Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO7241A-EP

  • 4000-Vpeak Isolation, 560-Vpeak VIORM
    • UL 1577 , IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2),
      IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA Approved
  • 4-kV ESD Protection
  • Operates With 3.3-V or 5-V Supplies
  • Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage
    (See Application Note (SLLA197) and Figure 10)
  • High Electromagnetic Immunity
    (See Application Report (SLLA181))
  • APPLICATIONS
    • Industrial Fieldbus
    • Computer Peripheral Interface
    • Servo Control Interface
    • Data Acquisition
  • APPLICATIONS
    • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability

(1) Additional temperature ranges available - contact factory

Beschreibung von ISO7241A-EP

See the Product Notification section. The ISO7241A is a quad-channel digital isolator with multiple channel configurations and output enable functions. This device has logic input and output buffers separated by TI’s silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device blocks high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7241A has three channels the same direction and one channel in opposition.

This device has TTL input thresholds and a noise-filter at the input that prevents transient pulses from being passed to the output of the device.

A periodic update pulse is sent across the barrier to ensure the proper dc level of the output. If this dc-refresh pulse is not received, the input is assumed to be unpowered or not being actively driven, and the failsafe circuit drives the output to a logic high state. (See ISO7240CF (SLLS869) or contact TI for a logic low failsafe option).

The ISO7241A may be powered from either 3.3-V or 5-V supplies on either side in any 3.3-V / 3.3-V, 5-V / 5-V, 5-V / 3.3-V, or 3.3-V / 5-V combination. Note that the signal input pins are 5-V tolerant regardless of the voltage supply level being used.

This device is characterized for operation over the ambient temperature range of –55°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren