16-pin (DW) package image

ISO7821FDW AKTIV

Zweikanaliger, verstärkter digitaler Isolator, 1/1, höchste Dämmeigenschaften

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7821FDWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von ISO7821

  • Signaling Rate: Up to 100 Mbps
  • Wide Supply Range: 2.25 V to 5.5 V
  • 2.25 V to 5.5 V Level Translation
  • Wide Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Low Power Consumption, Typical 1.8 mA per Channel at 1 Mbps
  • Low Propagation Delay: 11 ns Typical
    (5 V Supplies)
  • Industry leading CMTI(Min): ±100 kV/µs
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
  • System-Level ESD, EFT, and Surge Immunity
  • Low Emissions
  • Isolation Barrier Life: > 25 Years
  • SOIC-16 Wide Body (DW) and Extra-Wide Body (DWW) Package Options
  • Safety and Regulatory Approvals:
    • 8000 VPK Reinforced Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • 5.7 kVRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 60601-1 End Equipment Standards
    • CQC Certification per GB4943.1-2011
    • TUV Certification per EN 61010-1 and EN 60950-1
    • All DW Package Certifications Complete; DWW Package Certifications Complete per UL, TUV and Planned for VDE, CSA, and CQC

Beschreibung von ISO7821

The ISO7821 is a high-performance, dual-channel digital isolator with 8000 VPK isolation voltage. This device has reinforced isolation certifications according to VDE, CSA, CQC, and TUV. The isolator provides high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/O’s. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. ISO7821 has one forward and one reverse-direction channel. If the input power or signal is lost, default output is ’high’ for the ISO7821 and ’low’ for the ISO7821F device. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of ISO7821 has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, Surge and Emissions compliance. ISO7821 is available in 16-pin SOIC wide-body (DW) and extra-wide body (DWW) packages. The DWW package option comes with enable pins which can be used to put the respective outputs in high impedance for multi-master driving applications and to reduce power consumption.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7821FDWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren