16-pin (DWE) package image

ISOW7841AQDWERQ1 AKTIV

Vierkanaliger Digitalisolator für die Automobilindustrie, verstärkt isoliert, 3/1, mit integrierter

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISOW7841AQDWEQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins SO-MOD (DWE) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISOW7841A-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
  • 100 Mbps data rate
  • Functional Safety-Capable
  • Robust isolation barrier:
    • >100-Year projected lifetime at 1 kVRMS working voltage
    • Up to 5000 VRMS isolation rating
    • Up to 10 kVPK surge capability
    • ±100 kV/µs minimum CMTI
  • Integrated high-efficiency DC-DC converter with on-chip transformer
  • 3-V to 5.5-V Wide input supply range
  • Regulated 5-V or 3.3-V output
  • Up to 0.65-W output power
  • 5 V to 5 V; 5 V to 3.3 V: Available load current ≥ 130 mA
  • 3.3 V to 3.3 V: Available load current ≥ 75 mA ; 3.3 V to 5 V: Available load current ≥ 40 mA
  • Soft-start to limit inrush current
  • Overload and short-circuit protection
  • Thermal shutdown
  • Default output: High and Low options
  • Low propagation delay: 13 ns Typ (5-V supply)
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • 16-pin wide SOIC package
  • Safety-related certifications:
    • 7071-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1 and IEC 60601-1 end equipment standards
    • CQC Approval per GB4943.1-2011
    • TUV Certification according to EN 60950-1 and EN 61010-1
    • All certifications are planned

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISOW7841AQDWEQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren