LM2904B
Dual-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, mit Betrieb in einem Temperaturbereich von –40° C bis 125°
LM2904B
- Wide supply range of 3V to 36V (B, BA versions)
- Quiescent current: 300µA/ch (B, BA versions)
- Unity-gain bandwidth of 1.2MHz (B, BA versions)
- Common-mode input voltage range includes ground, enabling direct sensing near ground
- 2mV input offset voltage maximum at 25°C (BA version)
- 3mV input offset voltage maximum at 25°C (A, B versions)
- Internal RF and EMI filter (B, BA versions)
- On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.
The LM358B and LM2904B devices are the next-generation versions of the industry-standard operational amplifiers (op amps) LM358 and LM2904, which include two high-voltage (36V) op amps. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (300µV, typical), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.
The LM358B and LM2904B op amps simplify circuit design with enhanced features such as unity-gain stability, lower offset voltage maximum of 3mV (2mV maximum for LM358BA and LM2904BA), and lower quiescent current of 300µA per amplifier (typical). High ESD (2kV, HBM) and integrated EMI and RF filters enable the LM358B and LM2904B devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications.
The LM358B and LM2904B amplifiers are available in micro-sized packaging, such as the SOT23-8, as well as industry standard packages including SOIC, TSSOP, and VSSOP.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Industry-Standard Dual Operational Amplifiers datasheet (Rev. AB) | PDF | HTML | 18 Okt 2024 |
Analog Design Journal | An overview on basic operational amplifier stability | PDF | HTML | 27 Sep 2024 | |
Application note | Application Design Guidelines for LM324 and LM358 Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 19 Jul 2023 | |
Application note | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 21 Okt 2020 | ||
White paper | Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs | 19 Feb 2020 | ||
Technical article | Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto | PDF | HTML | 21 Nov 2019 | |
Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 26 Mär 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit
Das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit (PDK) ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Testen gängiger Operationsverstärker (OpAmp)-Parameter und ist mit den meisten Operationsverstärkern und Komparatoren kompatibel. Das EVM-Kit bietet eine Hauptplatine mit verschiedenen gesockelten (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
LMx58B_LM2904B Reference Design (Rev. A)
LMx58B_LM2904B TINA-TI SPICE Model (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
SBOC589 — Simulation for Temperature Probe in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
SLOC351 — Simulation for Inverting Amplifier in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
SLOC352 — Simulation for Reference Voltage Generator in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
SLOC353 — Simulation for Current Sink in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
SLOC354 — Simulation for Bridge Amplifier with Temperature Sensitivity in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-010074 — 16S–17S Referenzdesign für Akkupacks mit geringem Stromverbrauch
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.