LM7332
Dual-Operationsverstärker, 32 V, 19 MHz
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
LM7332
- VS = ±15 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
Specified - Wide Supply Voltage Range 2.5 V to 32 V
- Wide Input Common Mode Voltage 0.3 V Beyond
Rails - Output Short Circuit Current > 100 mA
- High Output Current (1 V from Rails) ±70 mA
- GBWP 21 MHz
- Slew Rate 15.2 V/µs
- Capacitive Load Tolerance Unlimited
- Total Supply Current 2 mA
- Temperature Range –40°C to +125°C
- Tested at –40°C, +125°C,
and +25°C at 5 V, ±5 V, ±15 V
The LM7332 device is a dual rail-to-rail input and output amplifier with a wide operating temperature range (40°C to +125°C) that meets the needs of automotive, industrial, and power supply applications. The LM7332 has an output current of 100 mA, which is higher than that of most monolithic operational amplifiers. Circuit designs with high output current requirements often require discrete transistors because many operational amplifiers have low current output. The LM7332 has enough current output to drive many loads directly, saving the cost and space of the discrete transistors.
The exceptionally wide operating supply voltage range of 2.5 V to 32 V alleviates any concerns over functionality under extreme conditions and offers flexibility of use in a multitude of applications. Most parameters of this device are insensitive to power supply variations; this design enhancement is another step in simplifying usage. Greater than rail-to-rail input common mode voltage range allows operation in many applications, including high-side and low-side sensing, without exceeding the input range.
The LM7332 can drive unlimited capacitive loads without oscillations.
The LM7332 is offered in the 8-pin VSSOP and SOIC packages.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM7332 Dual Rail-to-Rail Input and Output 30-V, Wide Voltage Range, High Output, Operational Amplifier datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 06 Jan 2016 |
Application brief | Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) | PDF | HTML | 07 Dez 2021 | |
Circuit design | Buffer (follower) circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 14 Jan 2019 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 Mär 2017 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060021 — Puffer-(Folger-)Schaltkreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.