LMV358
Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
LMV358
- For an upgraded version - refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A
- 2.7-V and 5-V performance
- –40°C to +125°C operation
- No crossover distortion
- Low supply current
- LMV321: 130 µA (typical)
- LMV358: 210 µA (typical)
- LMV324: 410 µA (typical)
- Rail-to-rail output swing
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000-V human-body model
- 1000-V charged-device model
For an upgraded version with enhanced performance, please refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A.
The LMV321, LMV358, and LMV324 devices are single, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V) operational amplifiers with rail-to-rail output swing. These devices are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, space saving, and low cost are needed. These amplifiers are designed specifically for low-voltage (2.7 V to 5 V) operation, with performance specifications meeting or exceeding the LM358 and LM324 devices that operate from 5 V to 30 V. With package sizes down to one-half the size of the DBV (SOT-23) package, these devices can be used for a variety of applications.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV3xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier datasheet (Rev. Y) | PDF | HTML | 10 Aug 2023 |
E-book | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 29 Apr 2021 | ||
Circuit design | Inverting Amplifier Circuit (Rev. C) | PDF | HTML | 18 Dez 2020 | |
Application note | Why Users Should Consider Upgrading Their LMV324, LMV358, and LMV321 Devices | 15 Okt 2019 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 Mär 2017 | ||
Technical article | Four ways to design an amplifier without a rail-to-rail op amp | PDF | HTML | 21 Jul 2016 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
OPAMPS-SELGUIDE — SelGuide-Software für Verstärkerprodukte
Included in the results is a summary table of key (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
PMP10116 — Referenzdesign für PFC-Flyback-LED-Treiber, 200 W, mit natürlichem Interleaving-Übergangsmodus
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.